Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hordozólemezek az állítható, süllyesztett mélyszorító és a süllyesztett mélyszorító pozicionálására szolgálnak.
A hengeresfejű csavarok (DIN 912) átmenő furatai (G) a hordozólemez rögzítésére szolgálnak a megfelelő alaptesteken. A menetes furatok (F) a mélyszorító rögzítésére szolgálnak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták