Alaptest alumíniumból
Kettős hatású dugattyúrúd nemesacélból.
Kivitel
Feketére eloxált alaptest.
További információk
Lengőszorítók ott használhatók, ahol kisebb szorítóerők is elegendőek vagy ahol a leszorítási pontnak szabadon kell maradnia a munkadarab behelyezéséhez és kivételéhez. A ház blokk alakja univerzális rögzítési lehetőségeket kínál.
A mágnesdugattyú elektromos végállás-lekérdezéshez van előkészítve.
A tartozékként kapható szorítókarokat a leszorításhoz szolgáló csavarral és rugós alátéttel együtt szállítjuk.
A lengőszorító lengő mozgását nem szabad akadályozni.
F1 = 6 bar max. megengedett üzemi nyomás esetén.
Egyedi igényre
Közelítéskapcsoló.
Accessory
- K1816 szorítókar
- K1817 adapter
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van