Acélelemek, 1.4404 nemesacél.
Tömítések, 75 EPDM 295 (fekete) vagy 75 Fluoroprene® XP (kék).
Leírás
A rögzítőcsapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a reteszelés helyzetének keresztirányú erők okozta megváltozását. Csak a csavar kézi kioldása után lehetséges egy másik reteszelési helyzetbe helyezés. Ha a kioldás hosszabb időn keresztül történik, és meg kell akadályozni a reteszelőstift visszaugrását, akkor a C alakot (reteszhoronnyal) kell használni.
A rögzítőcsap alkalmas az élelmiszeripari területekhez. A váll kúpos kialakítású, hogy a csavarkötés és a Hygienic USIT® kivitelű tömítőkorongok és alátét közötti tömítés megbízható és higiénikus legyen. A felületek érdessége Ra <0,8 µm, ami megakadályozza a szennyrészecskék megtapadását és egyszerű tisztítást biztosít.
Acélelemek, 1.4404 nemesacél.
Tömítések, 75 EPDM 295 (fekete) vagy 75 Fluoroprene® XP (kék).
75 EPDM 295: -40 °C-tól 150 °C-ig.
75 Fluoroprene® XP: -15 °C-tól 200 °C-ig.
Nemesacél 1.4404
Alkalmas CIP/SIP tisztításra
Ellenáll poláris és nem poláris közegeknek, valamint aromás anyagoknak
Rögzítőcsapok, Hygienic USIT® tömítőkorongokkal és alátétekkel.
C alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Tömítőkorongok és alátétek, Hygienic USIT® K1491.