{"product":{"productId":"agid.22855","price":17.78,"name":"Nemesacél kengyelfogantyúk ovális külső furattal"},"currency":"EUR"}
Anyag
1.4308 nemesacél vagy 1.4404.
Kivitel
Polírozott vagy porszórt
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
Ezek a kengyelfogantyúk rendkívül stabilok és olyan helyeken is használhatók, ahol fokozott igénybevétel és korrózióállóság a követelmény.
Anyag
1.4308 nemesacél vagy 1.4404.
Kivitel
Polírozott vagy porszórt
Kullanım
Gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
Felszerelés
A külső oldal felől.
Accessory
Belső kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.