Termékleírás
Ezek a ferde kengyelfogantyúk különösen alkalmasak szűk helyekre történő felszerelésre.
A fogantyúk rendkívül stabilok és olyan helyeken is használhatók, ahol fokozott igénybevétel és korrózióállóság a követelmény.
Anyag

Nemesacél precíziós öntvény 1.4308 vagy 1.4404.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A gyártásból eredően a fogantyúk felületén szabálytalanságok mutatkoznak.
Kullanım
Szűkös helyviszonyok esetén a gépgyártásban, berendezésgyártásban, szerszámgyártásban, vagy az élelmiszer és gyógyszeriparban.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Jó hozzáférés szűkös helyviszonyok mellett.
Rendkívül stabil és robusztus.
Korrózióálló.
Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták