Kemény komponensek termoplasztból, üvegszemcse erősítéssel. Puha komponensek SEBS-ből.
Kivitel
Kemény komponensek mattfekete; puha komponensek bazaltszürke.
További információk
Nagy terhelhetőségű poliamid fogantyú. Nagyon kényelmes fogás a puha belső felületnek köszönhetően.
Szállítás feketére horganyzott hengeresfejű csavarokkal, anyákkal és alátétekkel. Nedves alkalmazások esetén nemesacél (1.4301) rögzítőanyag van mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Egyedi igényre
Egyéni feliratozással a puha komponenssel, nyomott vagy domború. A kemény és puha komponensek minden RAL színárnyalatban kaphatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták