text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag
EN AW-6060 alumínium, ovális keresztmetszetű.
Kivitel
fekete, ill. rubintvörös RAL 3003, porszórt.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Accessory
Megfelelő csavarok a kengyelfogantyúk rögzítéséhez:
- Hengeresfejű csavarok, ISO 4762-M5/ M6.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták