2 Találat

Leírás

Anyag

Talp, termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.

Összekötő cső, 1.4301 nemesacél.

Betétek, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Talp, finom szerkezetű, fekete.
Összekötő csövek, finomra köszörült.
Betétek, finomesztergált.
További információk
A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag csapon.
Fröccsenő víz elleni védelem O-gyűrűk révén.
A különböző rögzítőbetétek csavaros szerelés tesznek lehetővé elölről, hátulról és egymással.
A csavarfejes betétes fogantyúk nemesacél rögzítőanyaggal kerülnek szállításra.
A menetes betétes fogantyúk csavarok nélkül kerülnek szállításra.
Rajzi hivatkozás
A alak: csavarfejes betét
B alak: menetes betét

1) Csavarfejes betét (A), ill. menetes betét (B).

Más ügyfelek ezt is megvásárolták