{"product":{"productId":"agid.35528","price":12.87,"name":"Tömör alumínium kézikerekek markolat nélkül, A alak, illesztő furattal és keresztfurattal"},"currency":"EUR"}
- Modern dizájn
- fekete vagy ezüst
- Sokoldalú csatlakozási lehetőségek
Leírás
Anyag
Alumínium kézikerék.
Termoplaszt, fekete agyburkolat.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Termoplaszt, fekete agyburkolat.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Kivitel
Porszórt fekete vagy ezüst.
További információk
A forgkoszorú kör- és síkpontossága ≤ 0,4 mm.
Felszerelés
Az agy burkolata mellékelve.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és K0173 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és K0173 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
Szállítási terjedelem
Alumínium kézikerék.
Agyburkolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Agyburkolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Rajzi hivatkozás
1) A keresztfurat helyzete 90°-kal eltolva helyezkedik el a reteszhoronyhoz képest
Accessory
K0173 Rögzítő korongok.
K1160 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
K1160 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.