{"product":{"productId":"agid.35540","price":36.05,"name":"Tömör alumínium kézikerekek hengeres markolattal átfordítható, B alak, illesztő furattal, reteszhoronnyal és keresztfurattal"},"currency":"EUR"}
- Modern dizájn
- fekete vagy ezüst
- Sokoldalú csatlakozási lehetőségek
- Átfordítható hengeres markolat
Leírás
Anyag
Alumínium kézikerék.
Termoplaszt, fekete hengeres markolat és agyburkolat.
Barnított acél hengeresmarkolat-tengely.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Termoplaszt, fekete hengeres markolat és agyburkolat.
Barnított acél hengeresmarkolat-tengely.
Fekete ISO 4027 acél hernyócsavar 45 H szilárdsági osztály.
Kivitel
Porszórt fekete vagy ezüst.
További információk
A forgkoszorú kör- és síkpontossága ≤ 0,4 mm.
Felszerelés
Az agy burkolata mellékelve.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és K0173 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
A kézikerekek axiálisan a tengelyre rögzíthetők keresztcsapolással vagy DIN 6912-es hengeresfejű csavarral és K0173 alátéttel, reteszkötéssel.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 becsavarható hernyócsavarral rögzítjük.
Szállítási terjedelem
Alumínium kézikerék.
Agyburkolat.
Átfordítható hengeres markolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Agyburkolat.
Átfordítható hengeres markolat.
ISO 4027 menetes stift (keresztfuratú kivitelek).
Rajzi hivatkozás
1) A keresztfurat helyzete 90°-kal eltolva helyezkedik el a reteszhoronyhoz képest
Accessory
K0173 Rögzítő korongok.
K1160 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
K1160 Hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej, DIN 6912.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.