{"product":{"productId":"agid.31869","price":11.29,"name":"Forgatókarok hengeres fogantyúval, forgatható, illesztett furat horony nélkül"},"currency":"EUR"}
- Hosszú állítási utakhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
- Axiális és radiális rögzítési lehetőségek
- Kivitel: horony nélkül
Leírás
Anyag
Forgatókar és fogantyú, termoplaszt.
Kerékagy és fogantyútengely acél, szilárdsági osztály 5.8 vagy nemesacél 1.4404.
Kivitel
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az agy burkolatát és a hengeres fogantyút szereletlen állapotban szállítjuk.
Az összeszereléshez a fogantyú tengelyét a rögzítőfuratba kell csavarni.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Az összeszereléshez a fogantyú tengelyét a rögzítőfuratba kell csavarni.
A keresztfuratú változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Rajzi hivatkozás
1) A harántfurat 90°-os szögben helyezkedik el a reteszhoronyhoz viszonyítva.
Accessory
K1160 hengeresfejű belső hatszög kulcsnyílású csavarok, alacsony fej DIN 6912.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.