{"product":{"productId":"agid.682","price":6.91,"name":"Gömbfogantyúk, forgatható hasonló, mint DIN 98, E alak, acél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Gömbfogantyú és acél elem, acél.
Kivitel
Gömbfogantyú és tengely elem, horganyzott, kék passzivált.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Gömbfogantyú és acél elem, acél.
Kivitel
Gömbfogantyú és tengely elem, horganyzott, kék passzivált.
További információk
A D1=25 mm és 32 mm gömbfogantyúk esetén az L2 menethossz rövidebb, mint amit a DIN 98 megad. A gömbfogantyúk a DIN 950 kézikerekekhez illeszkednek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.