Poliamid (PA6).
CR tömítés.
Kivitel
RAL 7035 világosszürke műanyag.
További információk
Zárócsavarok metrikus csatlakozómenettel a DIN EN 60423 szerint. A fel nem használt menetes vagy átmenő furatok biztonságos bezárásához.

IP68 védettségi fokozat (5 bar - 30 min).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +100 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van