Nikkelezett vagy csupasz ház.
További információk
Az M2 vagy M3 rögzítőcsavarokat mellékeljük.
Szerelési lehetőség, B alak, 10 mm feletti lemezvastagsághoz
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
2) Forgó szorítócsap
3) Központosítócsap
4) Anya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták