2 Találat

Leírás

Termékleírás
A forgó-szorító reteszek a készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra szolgálnak.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
Anyag
Ház, nemesacél.
Csap, acél vagy nemesacél.
Csap, nemesacél.
Forgatófej, nemesacél vagy PA termoplasztikus műanyag (poliamid).
Kivitel
Ház, fémtiszta.
Csap, nikkelezett vagy fémtiszta.
Csap, fémtiszta.
Forgatófej, PA, üvegszál erősítésű, fekete.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 14 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgatófej ”OFF” állásban van-e, és a szár visszahúzott-e.
Tolja vagy helyezze a forgó-szorító reteszt az előszerelt szorítólap fölé.
Nyomja le a forgatófejet és forgassa ”ON” állásba.
Kattanás hallható, ha teljesen be van szorítva.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
Accessory
Szorítólapok K1062

Más ügyfelek ezt is megvásárolták