text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
6 Találat

Leírás

Anyag
Termoplaszt, fekete, persely, ill. menetes csap, acél.
Kivitel
Persely, ill. menetes csap, horganyzott, kék passzivált.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Rajzi hivatkozás
D alak: menetes persellyel, fedél nélkül
G alak: persely nélkül
H alak: illesztőpersellyel
K alak: menetes persellyel, fedéllel
L alak: külső menettel
S alak: hatlap

Más ügyfelek ezt is megvásárolták