Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A csapok a K2298 és K2299 lapos rudakhoz való szimpla vezetősín befogókhoz alkalmasak. Keresztfogantyú segítségével rögzíthetők a K2293 és K2294 oldalvezető tartókban.
Accessory
Oldalvezető tartók K2293.
Oldalvezető tartók K2294.
Szimpla vezetősín befogók K2298.
Szimpla vezetősín befogók K2299.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták