Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Csatlakozólemez a VESA-szabvány szerint, 75/100 (75 x 75 mm vagy 100 x 100 mm méretű rögzítőfurat-sablon).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták