Műanyag PA, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
Könnyű felületelemek vagy más tetszés szerinti alkatrészek rögzítéséhez 30 mm-es átmérőjű kör keresztmetszetű vagy profilcsöveken.

A szorítóbilincs könnyű felszerelhető alkatrészekhez alkalmas. Szerszám nélkül felhelyezhető a kör keresztmetszetű csőre és könnyen el is távolítható. Ezért ideális alkatrészek átmenti felszerelésére.

A felületelem felcsavarozásához M5-ös hatlapú anya (a szállítási terjedelem nem tartalmazza) helyezhető a szorítóbilincsbe.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták