text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
További információk
A rugós kengyellel rendelkező békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont túllépésével rezgésmentesen tartanak.

A rögzítőerőt a rugós kengyel megfeszítése fejti ki.

A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták