{"product":{"productId":"agid.10940","price":14.18,"name":"Tömör kézikerekek, alumínium - inch"},"currency":"EUR"}
Anyag
Tömör kézikerék, alumínium.
Hengeres fogantyú, PF 31-DIN 7708 duroplaszt; acél elem. acél, horganyzott.
Hengeres fogantyú, PF 31-DIN 7708 duroplaszt; acél elem. acél, horganyzott.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Tömör kézikerekek, alumínium, hengeres fogantyú nélkül - inch
ettől
14,18 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Tömör kézikerekek, alumínium, rögzített hengeres fogantyúval - inch
ettől
21,68 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Tömör kézikerekek, alumínium, forgatható hengeres fogantyúval - inch
ettől
28,76 €
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Tömör kézikerék, alumínium.
Hengeres fogantyú, PF 31-DIN 7708 duroplaszt; acél elem. acél, horganyzott.
Hengeres fogantyú, PF 31-DIN 7708 duroplaszt; acél elem. acél, horganyzott.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak D2 méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú tömör kézikerekek.