3 Találat

Leírás

Anyag
Küllős kézikerék, alumínium.
Hengeres fogantyú, PF 31-DIN 7708 duroplaszt; acél elem. acél, horganyzott.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak D2 méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú kézikerekek.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van