2 Találat

Leírás

Anyag
1.1191 edzett acél.
Kivitel
A alak, barnított.
B alak, fémtiszta és edzett.
További információk
A horonycsapok a készülékelemek gyors és pontos pozicionálására szolgálnak.
Az elemek bonyodalmas beigazítása már nem szükséges.
A B kivitel 90°-os szögben is felszerelhető további rögzítési méretekhez. A horonycsap ezért két különböző horonyszélességhez használható.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van