1.1191 edzett acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A horonycsapok a készülékelemek gyors és pontos pozicionálására szolgálnak.
Az elemek bonyodalmas beigazítása már nem szükséges.
Kullanım
A horonycsapokat egy horonyban a készülék eleméhez csavarozzuk, majd az ellendarabhoz rögzítjük.
Előnyök
Nagy időmegtakarítás a készülékelemek felszerelésekor.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Gyakran megvásárolt azzal, ami a kosaradban van