DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Hinweis
Die durchgehende Bohrung ermöglicht ein einfaches Spannen und Positionieren des Werkstücks.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für K1961
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch