DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Spannmodul Vergütungsstahl.
Grundplatte Stahl 1.1730.
Ausführung
Spannmodul Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Grundplatte beidseitig geschliffen.
Hinweis
Fertig aufgebaute Mehrfach-Spannstationen mit integrierten UNILOCK Spannmodulen ERGO 138. Die Spannstationen werden mittels Spannbriden oder durch direkte Verschraubung auf dem Maschinentisch befestigt.
Gängige Bohrbilder auf der Rückseite für die Befestigung sind vorzentriert.
Über die Referenzbohrungen 14H7 können die Spannstationen ausgerichtet werden.
Die Spannmodule werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt.
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt).
Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000N/Modul
- Haltekraft (M12) 50.000N/Modul
- Haltekraft (M16) 75.000N/Modul
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Technische Daten
- Einzugskraft mit Turbo von 18 kN/Modul.
- Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft.
- Turbodruck: 6bar.
- Luftanschluss: G1/4.
- Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm.
- Referenzbohrungen 14H7 zum Ausrichten der Spannplatte.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch