{"product":{"productId":"agid.1719","price":6.83,"name":"Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Teller Edelstahl 1.4301.
Kern Thermoplast PA.
Gummiauflage TPE.
Ausführung
Teller blank. Gummiauflage lichtgrau mit Dichtlippe, Härte 70 Shore A. Einsatzbereich von -20 °C bis +100 °C.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Teller Edelstahl 1.4301.
Kern Thermoplast PA.
Gummiauflage TPE.
Ausführung
Teller blank. Gummiauflage lichtgrau mit Dichtlippe, Härte 70 Shore A. Einsatzbereich von -20 °C bis +100 °C.
Hinweis
Die Edelstahl-Teller zeichnen sich dadurch aus, dass die Gummiauflage in Verbund mit dem Edelstahl-Teller und dem PA-Kern gespritzt ist. Die Gummiauflage ist beständig gegen Öl und Wasser (bis 60 °C). Zusätzlich ist sie mit einem antibakteriellen und antimikrobiellen Schutz ausgestattet und somit hervorragend für Bereiche in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0421.
Passende Kugelköpfe siehe K0422.
Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0421.
Passende Kugelköpfe siehe K0422.
Zeichnungshinweis
1) PA-Kern
2) Gummiauflage
2) Gummiauflage
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.