Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

SOLIDLine

Die SOLIDLine vereint innovative Nullpunkt Spanntechnik, Schraubstock Spanntechnik sowie Prägespanntechnik für höchste Anforderungen in der modernen Fertigung. Jedes System, ob SOLIDBolt, SOLIDPoint, SOLIDGrip, SOLIDStamp oder SOLIDClean, ist Bestandteil eines durchdachten Gesamtkonzepts und bietet individuelle Stärken. Gemeinsam liefern sie entscheidende Vorteile und sorgen für maximale Präzision und Effizienz.


Ihre Vorteile auf einen Blick: 

  • Durch die mechanischen Nullpunkt-Spannsysteme wird die Rüstzeit drastisch reduziert - Werkstücke, Vorrichtungen und Spannmittel lassen sich sekundenschnell wechseln.

  • Durch eine Vielzahl an Schraubstockvarianten ist die Aufspannung vom Rohteil bis zum Fertigteil möglich- ideal auch für komplexe 5-Seiten-Bearbeitungen.

  • Die optimierte Mechanik und Prägespanntechnik ermöglichen stabile Spannungen bereits bei einer Spannrandzugabe von nur 3 mm – für maximale Materialausnutzung bei gleichzeitig hoher Prozesssicherheit.

  • Die rein mechanischen Systeme benötigen weder Luft- noch Hydraulikdruck – das vereinfacht Integration, Wartung und erhöht die Zuverlässigkeit, besonders in automatisierten Abläufen.

  • Mit intelligenten Reinigungslösungen wird die Kühlschmierstoff- und Späneverschleppung auf ein Minimum reduziert - unverzichtbart für gleichbleibende Qualität, insbesondere bei Automationen.

Andere Kunden kauften auch