{"product":{"productId":"agid.866","price":272.58,"name":"Rohrgriffe Edelstahl mit Feinguss-Griffschenkel"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel Feinguß G 4581.
Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301.
Klemm- und Dichtungsring aus Silikon-Kautschuk in Lebensmittelgüte, längerfristig temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C.
Ausführung
Verbindungsrohr feingeschliffen. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.
Griffschenkel Feinguß G 4581.
Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301.
Klemm- und Dichtungsring aus Silikon-Kautschuk in Lebensmittelgüte, längerfristig temperaturbeständig von -60 °C bis +200 °C.
Ausführung
Verbindungsrohr feingeschliffen. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Hinweis
Universell einsetzbare zusammensteckbare Rohrgriffe aus Edelstahl. Spritzwasserdichte Rohr-Schenkel-Verbindung. Zusätzliche Rohrklemmung durch Gewindestift mit Innensechskant. Für Schraubmontage von vorne oder hinten. Reinigungsfreundlich, besonders geeignet für die Nahrungsmittelindustrie.
Montage
Von der Bedienseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.