{"product":{"productId":"agid.31964","price":173.87,"name":"Federstangenscharniere Edelstahl, Form A"},"currency":"EUR"}
- Automatische Öffnungs- und Schließfunktion
- Einfache Montage
- Zuverlässige Befestigung
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Hinweis
Die Federstangenscharniere bieten eine erstklassige Lösung für Anwendungen, die eine automatische Öffnungs- und Schließfunktion erfordern. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl garantieren sie eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit, was sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen macht.
Diese gebohrten Scharniere sind federöffnend und federschließend, was bedeutet, dass sie automatisch öffnen und schließen, wenn sie nicht aktiv zurückgehalten werden. Diese Funktion ist benutzerfreundlich in einer Vielzahl von Anwendungen.
Die gebohrte Ausführung vereinfacht die Montage und bietet eine schnelle und zuverlässige Befestigungslösung. Dank ihrer präzisen Konstruktion gewährleisten Federstangenscharniere eine reibungslose Bewegung und eine lange Lebensdauer ohne Verschleißerscheinungen.
Diese gebohrten Scharniere sind federöffnend und federschließend, was bedeutet, dass sie automatisch öffnen und schließen, wenn sie nicht aktiv zurückgehalten werden. Diese Funktion ist benutzerfreundlich in einer Vielzahl von Anwendungen.
Die gebohrte Ausführung vereinfacht die Montage und bietet eine schnelle und zuverlässige Befestigungslösung. Dank ihrer präzisen Konstruktion gewährleisten Federstangenscharniere eine reibungslose Bewegung und eine lange Lebensdauer ohne Verschleißerscheinungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.