{"product":{"productId":"agid.30543","price":1.86,"name":"Rändelknöpfe Biopolymer mit Innengewinde"},"currency":"EUR"}
- NATURE grip: Biokunststoff vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- Anwendungsgebiete: Außenanwendungen, Maschinen- u. Anlagenbau, Möbelindustrie, Holzbearbeitung, Landtechnik
- Gute mechanische Festigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit
- Biokunststoff ist recyclingfähig
- Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Beschreibung
Werkstoff
Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur.
Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt.
Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl blank.
Buchse bzw. Gewindebolzen Edelstahl blank.
Hinweis
Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Gute Chemikalienbeständigkeit.
Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).
Gute Chemikalienbeständigkeit.
Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig).
Vorteile
Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen.
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.