Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Biopolymer, Buche.
Buchse. bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8
Ausführung
Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert.
Buche natur mit Buchefasern oder schwarzgrau eingefärbt.
Vorteile
Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei).
Schonung der endlichen fossilen Ressourcen.
Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland.
Merkmale
Gute mechanische Festigkeit (geprüft, mit mindestens zweifacher Sicherheit).
Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Für Außenanwendungen geeignet (nicht biologisch abbaubar).
Gute Beständigkeit gegen starke Säuren und Laugen.
Kurzzeitig beständig gegen Alkohole, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette.

Oft zusammen gekauft