DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Koaxial WLAN-Antennen Verlängerungskabel. Das Kabel kann zwischen Gateway und Magnetfuß installiert werden.
Ausführung
- SMA-Stecker reverse auf SMA-Buchse reverse.
- 5 Meter Kabellänge.
Vorteile
- RP-SMA-Buchse zu RP-SM-Stecker
- Signalverlust 0,3dB/m
- Vergoldete Kontakte
- CFD200 Koaxialkabel
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch