Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Griffschenkel Kunststoff PA6.
Verbindungsrohr Kunststoff PVC.
Ausführung
Griffschenkel mit Feinstruktur, schwarz.
Verbindungsrohr gedreht, schwarz.
Hinweis
Not-Halt (2 Öffner)
Drucktaster 1 (Wechsler)
Drucktaster 2 (Schließer)
2 LEDs
Stecker 12-polig

Stecker montiert im Griffschenkel aus der unteren Rohrachse.
Steckverbinder mit 10 m Leitung als Zubehör lieferbar. Muss separat bestellt werden.

Schutzart: IP65 bei aufgeschraubtem Steckverbinder.

Optisch passender Rohrgriff ohne elektrische Schaltfunktion (K1528) lieferbar.
Montage
Von der Bedienseite.
Zeichnungshinweis
1) Not-Halt
2) LED rot
3) LED grün
4) Drucktaster 1
5) Drucktaster 2
6) Stecker, M12x1
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch