DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Spezialstahl.
Ausführung
Gehärtet und im Brünierton angelassen.
Hinweis
Für Nutmuttern DIN 1804, Wälzlagermuttern DIN 981 und für unsere Höhenverstellelemente K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (zur Montage der Höhenverstellelemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt). Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch