{"product":{"productId":"agid.27766","price":1.25,"name":"Gewindestopfen Kunststoff für Vierkantrohre, Form B, rechteckig"},"currency":"EUR"}
- Für Vierkantrohre
- Zum einfachen Befestigen von Füßen und Rollen
- Verschiedene Gewindegrößen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Polyamid.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Rohren verwendet.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.