Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Teller Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Gummiauflage NBR, 70° Shore A.

Ausführung
Stahl verchromt. Edelstahl poliert.
Bestellhinweis

Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert
geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers
und der Spindel mit dem Zusatz ”montiert” angeben
(z. B. K0673.10801 und K0669.080501 montiert).

Hinweis
Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0669.
Zeichnungshinweis
1) X bei Spindelgröße:
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch