{"product":{"productId":"agid.1753","price":14.12,"name":"Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C"},"currency":"EUR"}
- Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar
- Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes
- Werkstoff: Teller aus Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305
Beschreibung
Werkstoff
Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank.
Hinweis
Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.