Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Stellfüße werden aus einer Gewindespindel und einem
Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann
mit jedem Teller kombiniert werden.
Zubehör
K0672 Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl.
K0673 Teller für Stellfüße mit Gummiauflage aus Stahl oder Edelstahl.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch