{"product":{"productId":"agid.1750","price":11.04,"name":"Teller für Stellfüße aus Kunststoff, schwere Ausführung, Form C"},"currency":"EUR"}
- Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar
- Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes
- Form C mit Anschraubbohrung (geschlossen) ohne Anti-Slip-Platte
Beschreibung
Werkstoff
Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.