Werkstoff
Sterngriff: Thermoplast.
Buchse: Stahl.
Gewindestift: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstück: Kunststoff PA 6.
Buchse: Stahl.
Gewindestift: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstück: Kunststoff PA 6.
Ausführung
Sterngriff, Druckstück schwarz.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift brüniert.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Sterngriff: Thermoplast.
Buchse: Stahl.
Gewindestift: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstück: Kunststoff PA 6.
Buchse: Stahl.
Gewindestift: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstück: Kunststoff PA 6.
Ausführung
Sterngriff, Druckstück schwarz.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift brüniert.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Gewindestift brüniert.
Hinweis
Das Druckstück wird lose mitgeliefert. Dieses kann durch einfaches Eindrücken mit der Gewindespindel verbunden werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.