Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schwenkspanner heavy, verlängerter Spannweg, automationsfähig, Form A, mit Spannarm
ab
440,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schwenkspanner heavy, verlängerter Spannweg, automationsfähig, Form B, ohne Spannarm
ab
397,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Schwenkspanner heavy mit verlängertem Spannweg eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.
Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm durch die integrierte Steuerungskurve eine 90°-Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm durch die integrierte Steuerungskurve eine 90°-Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Betätigungsweise
Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment.
Vorteile
- Automationsfähig
- Hohe Spannkräfte
- Schnelles Spannen
- Hohe Spannkräfte
- Schnelles Spannen
Lieferumfang
Schwenkspanner inklusive Positionierbuchse.
Zeichnungshinweis
1) Schwenkhub
2) Spannhub
3) Linksschwenkend
4) Rechtsschwenkend
2) Spannhub
3) Linksschwenkend
4) Rechtsschwenkend