Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Verschwindscharniere werden meist aus funktionalen oder optischen Gründen verwendet. Das Scharnier wird an der Innenseite von Tür und Zarge montiert und ist nur bei geöffneter Tür sichtbar.
Werkstoff

Türteil, Rahmenteil und Arretierscheibe Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Stift Stahl, Edelstahl 1.4301 oder 1.4305.
Sicherungsclip POM.
O-Ring NBR.

Ausführung
Türteil, Rahmenteil und Stift Stahl, unbehandelt oder verzinkt.
Türteil, Rahmenteil und Stift Edelstahl, blank.
Sicherungshülse schwarz.
Hinweis
Für aufliegende Türen.
Scharnier nicht sichtbar.
Abkantung 23 mm.
Rechts und links einsetzbar.
Öffnungswinkel 120°.
Rahmenteil zum Anschrauben.

Form B: Unverlierbarer Stift durch Sicherungsclip.
Form B (Edelstahl Ausführung): Brandschutzgeprüft mit E60 Einstufung nach DIN EN 45545-3.
Anwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Schaltschränke und Steuergehäuse
- Medizin- und Labortechnik
- Transport- und Förderanlagen
Zeichnungshinweis
1) Abkantung
2) Einbauanleitung der Arretierscheibe
3) Mit Senkbohrung für M6
4) Mit Senkbohrung für M6 + Arretierscheibe
5) Mit Gewindebolzen M6 + Arretierscheibe
6) Ausführung Stift: ohne Nut
7) Ausführung Stift: mit Nut inkl. Sicherungsscheibe DIN6799
8) Ausführung Stift: mit Nut inkl. O-Ring
9) Montage Sicherungsclip und Einhängen von Türteil in Rahmenteil

Andere Kunden kauften auch