{"product":{"productId":"agid.31156","price":2.02,"name":"Stiftscharniere Kunststoff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griff PA.
Abstandhalter PA.
Stift Stahl.
Abstandhalter PA.
Stift Stahl.
Ausführung
Griff grün.
Abstandhalter schwarz.
Stift verzinkt.
Abstandhalter schwarz.
Stift verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griff PA.
Abstandhalter PA.
Stift Stahl.
Abstandhalter PA.
Stift Stahl.
Ausführung
Griff grün.
Abstandhalter schwarz.
Stift verzinkt.
Abstandhalter schwarz.
Stift verzinkt.
Hinweis
Die Stiftscharniere mit federunterstütztem Griff eignen sich für innenliegende Türen. Die Scharniere sind für den Anwender nicht sichtbar.
Die Scharniere können sowohl rechts, als auch links eingesetzt werden.
Der Öffnungswinkel der Scharniere beträgt 120°.
Die Türe kann auf Grund des federnden Stiftes einfach montiert und demontiert werden.
Die Stiftscharniere können auch als Arretierstift verwendet werden.
Die Scharniere können sowohl rechts, als auch links eingesetzt werden.
Der Öffnungswinkel der Scharniere beträgt 120°.
Die Türe kann auf Grund des federnden Stiftes einfach montiert und demontiert werden.
Die Stiftscharniere können auch als Arretierstift verwendet werden.
Montage
1. Die Montage erfolgt durch werkzeugloses Eindrücken des Arretierstiftes in den Griff.
2. Demontage der Tür.
3. Tür montiert.
4. Info: Durch eine Senkung in der Einbauöffnung, kann das Spaltmaß zwischen zwei Bauteilen angepasst werden. Der Klemmbereich (S) liegt zwischen 0-4 mm.
2. Demontage der Tür.
3. Tür montiert.
4. Info: Durch eine Senkung in der Einbauöffnung, kann das Spaltmaß zwischen zwei Bauteilen angepasst werden. Der Klemmbereich (S) liegt zwischen 0-4 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.