{"product":{"productId":"agid.27058","price":9.37,"name":"Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt, Form A, Buchse gerade"},"currency":"EUR"}
- Schutzart bis zu IP 67
- Hoher Temperaturbereich
- Mit Schraubverriegelung
- A-Codiert
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse: Kunststoff.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolation Litze: PP (4-polig PVC).
Kontakt: Kupferlegierung.
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Kabel: PUR (4-polig PVC).
Isolation Litze: PP (4-polig PVC).
Kontakt: Kupferlegierung.
Kontaktoberfläche: Au (Gold).
Verriegelung: Zinkdruckguss vernickelt.
Ausführung
Buchse (weiblich).
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Gehäusefarbe: schwarz.
Kabelfarbe: schwarz.
Hinweis
Steckverbinder mit Schraubverriegelung.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,4 Nm.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Steckverbinder umspritzt am Kabel.
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100.
Codierung A. Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Verriegelung 0,4 Nm.
Die Steckverbinder sind konzipiert für den Einsatz im Anlagen-, Steuerungs-, und Elektrogerätebau.
Technische Daten
Anzahl Steckzyklen: ≥ 100.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.