{"product":{"productId":"agid.31960","price":8.85,"name":"Stangenscharniere Stahl, Edelstahl oder Aluminium"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 und Aluminium.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stangenscharniere Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Form A
ab
8,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stangenscharniere Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Form B
ab
20,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 und Aluminium.
Hinweis
Die Stangenscharniere, auch bekannt als Pianoscharniere, bieten eine hochwertige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und sind in gebohrten und ungebohrten Varianten erhältlich. Gefertigt aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium bieten diese Scharniere eine hervorragende Kombination aus Robustheit und Vielseitigkeit.
Dank ihrer präzisen Konstruktion ermöglichen Stangenscharniere eine reibungslose Bewegung und eine lange Lebensdauer ohne Verschleißerscheinungen. Die gebohrten Varianten erleichtern die Montage und bieten eine schnelle Befestigungslösung, während die ungebohrten eine maximale Flexibilität bei der Anbringung bieten.
Dank ihrer präzisen Konstruktion ermöglichen Stangenscharniere eine reibungslose Bewegung und eine lange Lebensdauer ohne Verschleißerscheinungen. Die gebohrten Varianten erleichtern die Montage und bieten eine schnelle Befestigungslösung, während die ungebohrten eine maximale Flexibilität bei der Anbringung bieten.