{"product":{"productId":"agid.31963","price":86.14,"name":"Stangenscharniere Edelstahl mit Anschlag"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl A2.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl A2.
Hinweis
Die Stangenscharniere mit Anschlag bei 65° bieten eine herausragende Lösung für Anwendungen, die eine spezifische Positionierung erfordern. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, garantieren sie eine erstklassige Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit, was sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen macht.
Diese gebohrten Scharniere vereinfachen die Montage und bieten eine schnelle und zuverlässige Befestigungslösung. Der Anschlag bei 65° ermöglicht es, die Position der Scharniere festzulegen, was besonders bei Anwendungen wichtig ist, die eine bestimmte Öffnung oder Neigung erfordern.
Dank ihrer präzisen Konstruktion gewährleisten die Stangenscharniere eine reibungslose Bewegung und eine lange Lebensdauer ohne Verschleißerscheinungen. Sie bieten eine stabile und zuverlässige Befestigungslösung für eine Vielzahl von Projekten und erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen.
Diese gebohrten Scharniere vereinfachen die Montage und bieten eine schnelle und zuverlässige Befestigungslösung. Der Anschlag bei 65° ermöglicht es, die Position der Scharniere festzulegen, was besonders bei Anwendungen wichtig ist, die eine bestimmte Öffnung oder Neigung erfordern.
Dank ihrer präzisen Konstruktion gewährleisten die Stangenscharniere eine reibungslose Bewegung und eine lange Lebensdauer ohne Verschleißerscheinungen. Sie bieten eine stabile und zuverlässige Befestigungslösung für eine Vielzahl von Projekten und erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.