Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Stahl.

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern für aufliegende oder innenliegende Türen.
Die Befestigung erfolgt mit Muttern (M6 oder M8) von der Innenseite. Die 3- teiligen Ausführungen sind nicht aushängbar.
Das Scharnier ist universell links und rechts einsetzbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180°. Die Lieferung erfolgt unmontiert.
Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft