{"product":{"productId":"agid.25132","price":40.03,"name":"Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube, Form B"},"currency":"EUR"}
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiet: Lebensmittelindustrie, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie, Pharmaindustrie
- poliert oder gestrahlt.
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Hinweis
Die hochwertigen Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube besitzen einen Öffnungswinkel von 95°. Die Scharniere können in der Lebensmittelindustrie, der Verpackungsindustrie, der Chemieindustrie und der Pharmaindustrie eingesetzt werden.
Die Scharniere können in einer polierten oder gestrahlten Ausführung bestellt werden.
Die Scharniere können in einer polierten oder gestrahlten Ausführung bestellt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.