{"product":{"productId":"agid.27562","price":29.25,"name":"Scharniere aus Edelstahl, justierbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Hinweis
Scharniere für innenliegende Türen.
Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden.
Die Punkte markieren die Mitte des Verstellwegs ”L” zur Montageerleichterung.
Fertigungstoleranzen und Türspalte können horizontal und vertikal ausgeglichen und nachjustiert werden.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden.
Die Punkte markieren die Mitte des Verstellwegs ”L” zur Montageerleichterung.
Fertigungstoleranzen und Türspalte können horizontal und vertikal ausgeglichen und nachjustiert werden.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör
Zylinderschrauben DIN 6912 (M6) K1160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.